この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • ケーブル外径 (mm) 5, 4.5

  • ワイヤ サイズ (mm²) .25

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 60, 30

  • 動作電圧 (VAC) 60, 30

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M8 x M8

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ライトアングル

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、青、黒, 茶、白、青、黒

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • ジャケットの材質  PUR, PVC

  • コネクタの色 (エンド B) 

  • ケーブルの色  グレー, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

その他

  • フィールド サービス可能  はい

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M8

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M8 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M8 プラグ, M8 ソケット

構成の特徴

  • 極数  4, 3

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  GF ナイロン

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-SE594-M1N

関連資料

データ シート/カタログ ページ