製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
-
ケーブル外径 (mm)
5, 4.5
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.34, .25
-
ワイヤ サイズ (CMA)
24
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
60, 250, 30
-
動作電圧 (VAC)
250, 60, 30
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12 x M12, M12x1
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ライトアングル
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒、グレー, 茶、青、黒, 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤, 茶、白、青、黒, 茶、青
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ジャケットの材質
PUR, PVC
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ケーブルの色
グレー, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
M12 ソケット
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ, はい