製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
より数
154, 259, 665, 1665, 2109, 2660, 3325
-
導線数
1
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
修正済み PFA
-
ケーブルの色
白
-
導線材質
ニッケルめっき銅, ニッケルめっき銅
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
34, 36, 38, 40, 42, 44
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.74, .94, 1.19, 1.55, 1.98, 2.44, 3.2, 3.99, 6.73, 8.26, 9.4, 11, 12.3
-
導線直径の許容範囲 (in)
.029, .037, .047, .061, .078, .096, .126, .157, .265, .325, .37, .435, .485
-
ケーブル外径 (mm)
1.55, 1.83, 2.08, 2.44, 2.95, 3.48, 4.34, 8.2, 9.83, 11.2, 13, 14.3
-
ケーブル外径 (in)
.061, .072, .082, .096, .116, .137, .171, .323, .387, .441, .51, .564
-
ワイヤ サイズ (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
使用条件
-
ケーブルのタイプ
SHF260
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 260