この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  7

  • 極数  4

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .25

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 6.1

  • ケーブル外径  6.1 mm [ .24 in ]

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • ジャケットの材質  TPE

  • コネクタの色 (エンド B) 

  • コネクタおよびキーイング コード  D

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M12 ソケット

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 1.5, 3, 7, 2, 5, 10, 4

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA66+25GF

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  インダストリアル イーサネット

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • 産業用プロトコル  イーサネット

参照番号

  • TE用番号 CAT-SI113-M1

関連資料

データ シート/カタログ ページ