製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14
-
ケーブル外径 (mm)
10.1
-
導線直径の許容範囲 (mm)
2
-
ワイヤ サイズ (mm²)
2.5
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
63
-
動作電圧 (VAC)
63
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ライトアングル
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒、グレー
-
コネクタの色 (エンド A)
グレー
-
ジャケットの材質
PVC
-
ケーブルの色
グレー
-
コネクタおよびキーイング コード
L
その他
-
フィールド サービス可能
いいえ
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 3, 7, 1.5, 2, 5, 10, 20
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67
-
産業用プロトコル
PROFINET
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 ソケット
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
電力
-
シールド処理済み
いいえ