この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

2.5 mm シグナル ダブル ロック (2.5 SDL) コネクタはコンパクトな 端子配列が1列のコネクタで、電線対電線と電線対基板からお選びいただけます。シグナル ダブル ロック コネクタ は、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、圧着端子、プリント基板ピン ヘッダーで構成されています。また、プリント基板ピン ヘッダーにはスタンダードとハイ プロファイルの両バージョンが用意されています。

製品の特徴

  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • シグナル ダブル ロック リセプタクルには、グロー ワイヤーなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 基板に装着されたヘッダーは樹脂またはコーティング、複数の色、プラグ ハウジングの分極リブに対応し、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。 
  • シグナル ダブル ロックは V-0 定格や GWTを選択できます。
  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • シグナル ダブル ロック TPA には、グロー ワイヤなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 基板に装着されたヘッダーは樹脂またはコンフォーマル コーティング、複数の色、プラグ ハウジングの分極リブに対応し、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。 
  • シグナル ダブル ロックは V-0 定格や GWT および V-0 定格を選択できます。
  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • シグナル ダブル ロック TPA には、グロー ワイヤなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 基板に装着されたヘッダーは樹脂またはコンフォーマル コーティング、複数の色、プラグ ハウジングの分極リブに対応し、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。 
  • シグナル ダブル ロックは V-0 定格や GWT および V-0 定格を選択できます。
  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • シグナル ダブル ロック TPA には、グロー ワイヤなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 基板に装着されたヘッダーは樹脂またはコンフォーマル コーティング、複数の色、プラグ ハウジングの分極リブに対応し、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。 
  • シグナル ダブル ロックは V-0 定格や GWT および V-0 定格を選択できます。
  • FAQ

    よくある質問 (FAQ)

    Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?

    A: シグナル ダブル ロック コネクタ システムの最大定格電流は回路ごとに 3 A であり、定格電圧は AC/DC 250 V です。

     

    Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件はどのようなものですか?

    A: シグナル ダブル ロック コネクタは 26 ~ 20 AWG ワイヤでの使用が認可されており、ワイヤ絶縁直径の許容範囲は 0.93 mm ~ 1.8 mm です。

    シグナル ダブル ロック コネクタに関する他の FAQ を見る

    仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    構成の特徴

    • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

    電気的特性

    • 動作電圧 (VAC) 50, 250

    • 動作電圧 (VDC) 50, 250

    端子の特徴

    • 嵌合可能な角形ポストの寸法 (mm) .5, .64

    • 嵌合可能な角形ポストの寸法 (in) .019, .025

    • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .8 – 1.4 µm [ 31.49 – 55.12 µin ]

    • 端子のタイプ  ソケット

    • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

    • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ

    • ハウジング内部での端子保持  あり

    • 端子のベース材質  りん青銅

    • 端子の定格電流 (最大) (A) 2.5, 3

    結線の特徴

    • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

    • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

    機械的アタッチメント

    • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

    寸法

    • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.4 – 1.8, .93 – 1.5, 1.2 – 1.9

    • 適合する絶縁直径範囲 (in) .047 – .074, .037 – .059, .055 – .071

    • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 20, 24 – 22, 26 – 22

    • ワイヤ サイズ (mm²) .31 – .53, .3 – .53, .12 – .35, .12 – .38

    使用条件

    • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

    動作/用途

    • 回路用途  Signal

    実装の特徴

    • 実装方法  Reel, バッグおよびボックス

    • パッケージ数量  1000, 8000

    参照番号

    • TE用番号 CAT-SI261-R2435

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ