この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 照明製品のタイプ  コネクタ

  • 接続タイプ  ワイヤ対コンポーネント

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • 照明器具用コネクタ機能を含む  回転式, 調光不可, 非回転式

  • 極数  3

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 600

  • 動作電圧 (VAC) 480, 600

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 15

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14, 18 – 14

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL 773

  • 認証/規格製品に適合  ANSI, UL

参照番号

  • TE用番号 CAT-ST833-L97

関連資料