これらの街路照明製品は、屋外の街路照明や区域照明の制御部を確実に保護します。 LUMAWISE Endurance N 製品は、ANSI C136 規格に適合しています。リセプタクル コネクタは照明器具に組み込まれており、照明制御の基盤であるベースを受け止めます。リセプタクルとベースを嵌合させることで、照明器具と制御モジュールの間に密閉された相互接続が確立されます。この製品シリーズには、ベースに取り付けるアクセサリとして、耐紫外線性を持つ高耐衝撃保護定格のカバーも含まれています。このカバーによって内部の照明制御部が十分に密閉して保護されるため、過酷な環境下でも街路灯の調光やその他の機能が維持されます。LUMAWISE Endurance S 製品は、センサに対応した低電圧の街路照明に使用されます。Endurance S は、当初は ZHAGA 仕様書 18 に適合した DALI によって制御される照明器具向けに提供されていました。この製品ラインナップにはリセプタクル コネクタ、ベース、ドームが含まれており、これが拡張されてデュアル ノード アーキテクチャ、0 ~ 10 ボルト調光用の Z10、その他の用途にも対応できるようになりました。LUMAWISE ALR 7000 および 8000 シリーズ光制御は、要求の厳しい道路照明、街路照明、区域照明用途のために、電力会社グレードの高性能なマルチボルト制御を提供します。7000 シリーズ光制御の設計は、ANSI C136.10 規格で定められた 20,000 回を超える ON/OFF 動作サイクルを実現します。8000 シリーズ光制御は、電解コンデンサの数が大幅に少なくなっており、耐用寿命が長くなります。
特長
- ANSI C136 規格に適合
- Zhaga 仕様書 18 の要件に適合
- IP65 および IP66 等級の防水性能 (CB 認定済み)
- IK08/IK09 耐衝撃保護定格
- 屋外使用に適した UL UV-F1 定格
特長と利点
- 業界標準に準拠
- ON/OFF および調光機能によるエネルギ管理
- 制御ベースとリセプタクルを低トルクで確実に嵌合して密閉
- 耐紫外線性を持つ材料、効果的なシーリング、および通気口により、過酷な屋外環境において長い耐用年数を実現
用途
- 屋外 LED 照明
- 高速道路照明
- 駐車場照明
- 公共エリア照明
- 鉄道駅照明
- 道路照明
- 街路照明および区域照明
- 路面電車照明
- 照明制御
ZHAGA
ANSI