製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
照明器具用コネクタ機能を含む
スリーブ互換性なし, 互換スリーブ, 通気孔なし
-
極数
5, 7
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
600
-
動作電圧 (VDC)
600
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
15
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
寸法
-
製品直径 (mm)
76, 81
-
製品直径 (in)
3, 3.19
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]