スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
照明用コネクタ
街路照明制御
街路照明リセプタクル
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
ANSI C136.41 に準拠した、TE Connectivity の LUMAWISE 回転式調光リセプタクル は、ANSI C136.41-2013 に準拠した写真制御セルと照明器具間の、電気的および機械的な相互接続を可能にします。屋外の商用照明およびユーティリティ照明に最適な ANSI C136.41 対応調光リセプタクルは、2 つまたは 4 つの調光端子を備えたバージョンをご用意。0 ~ 10 VDC 調光法またはデジタル調光照明インタフェース (DALI) のいずれかをサポートします。また、3 つの堅牢なツイスト ロック端子によって、信頼性の高い電力相互接続を可能にします。
• 街路および道路照明• 写真制御• 駐車場照明
• 355 度まで回転可能• 3 つの堅牢なツイスト ロック端子による、信頼性の高い電力相互接続• リセプタクルは結線処理済みで、新規または既存の照明器具に容易に統合可能• さまざまな温度定格の照明器具に対応できるよう、定格 105°C および 150°C のワイヤ絶縁付きで提供• ANSI 規格に準拠した調光光電池の使用に対応し、光電池と照明器具との接続を提供• 2 つまたは 4 つの調光端子を備えたバージョンにより、1 チャネル/2 チャネル調光プロトコルをサポート
製品ファミリ紹介ページ
TE の調光リセプタクルの詳細
TE の写真制御ベース アセンブリ製品の詳細
TE の写真制御カバーの詳細
TE の写真制御スリーブの詳細
プロダクト マネージャの Alex Hunt III が、当社の回転式調光リセプタクルにお客様が高い関心を寄せる理由、さらにそれがどのように設置課題を解決し、街路照明用途向け LED の導入をスピードアップしてエンド ユーザーのお客様の省エネとコスト削減を実現するかを説明します。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。