製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
照明製品のタイプ
コネクタ
-
接続タイプ
ワイヤ対コンポーネント
-
防水性
はい
構成の特徴
-
照明器具用コネクタ機能を含む
非回転式
-
極数
5, 7
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
600
-
動作電圧 (VDC)
600
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
15
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]