製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
シート
-
パッケージ数量
10, 3, 5, 40, 6, 20
プリンタ/ラベルの特徴
-
全ラベルの数
5, 6, 3, 10
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
ラベル厚 (Micron)
80
製品のタイプの特徴
-
印刷可能な高さ (mm)
25, 10
-
印刷可能な高さ (in)
.394, .984
-
ラベルのタイプ
セルフラミネート型
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
その他
-
ラベル接着剤のタイプ
耐久性感圧アクリル接着剤
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
寸法
-
製品幅 (mm)
25, 46, 50, 23
-
製品幅 (in)
.905, 1.811, .984, 1.969
-
製品高さ (mm)
75, 150, 230, 38
-
製品高さ (in)
9.055, 1.496, 2.953, 5.906
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
3.2 – 8.9, 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.125 – .351, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627