製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
プリンタ/ラベルの特徴
-
全ラベルの数
1
-
ラベルのタイプ
連続
-
ラベル ロールの長さ
30.48 m [ 100 ft ]
-
ラベル厚 (Micron)
85, 47
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
その他
-
ラベル接着剤のタイプ
耐久性感圧アクリル接着剤
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
寸法
-
製品幅 (mm)
76.2, 101.6, 50.8, 38.1, 12.7
-
製品幅 (in)
1.5, .5, 2, 4, 3
ボディの特徴
-
一次製品色
クリア, 黄, 白
-
一次製品の材料
ポリフッ化ビニル (PVF)