製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
マーカーのスタイル
スナップオン
-
マーカーのサイズ
15, 5, 9, STD 01, STD 02, STD 03, STD 05, STD 06, STD 09, STD 12, STD 15, STD 17, STD 21, STD 24
-
一次製品色
オレンジ, グレー, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
一次製品の材料
ポリオキシメチレン, 熱可塑性樹脂
寸法
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
4.5 – 6, 15 – 19, 1 – 1.4, 11 – 15.5, 1.9 – 2.65, 1.9 – 2.6, 2.3 – 3, 3.25 – 4.5, 1.4 – 1.8, 2.6 – 3.5, 3.2 – 4.5, 5.8 – 8.5, 8.5 – 11.5
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.075 – .104, .075 – .102, .126 – .177, .128 – .177, .59 – .75, .433 – .61, .335 – .452, .228 – .335, .177 – .236, .04 – .055, .091 – .118, .055 – .071, .102 – .138
-
製品幅 (mm)
2.3, 2.4, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.7, 8
-
製品幅 (in)
.09, .091, .094, .114, .118, .122, .126, .138, .197, .216, .217, .23, .264, .315
プリンタ/ラベルの特徴
-
マーカーのカット
Chevron, ストレート
-
マーキングの詳細
-, –, /, ., +, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, アース, 0
実装の特徴
-
実装方法
Box, 板
-
パッケージ数量
50, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380