この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ZHD-SCE マーカー スリーブは、安全性や容量を損なわずに識別スリーブに高い性能を必要とする用途向けに 特化して設計されています。ZHD は、ゼロハロゲンとディーゼル抵抗性を備えることにより、D-SCE マーカー スリーブと HX-SCE マーカー スリーブの間を埋めることを目的とした製品です。ZHD-SCE マーカー スリーブは、鉄道産業、艦船、モータースポーツ、産業機器などの幅広い用途に使用できます。"はしご状" に梱包されたスリーブは 2 本のポリエステル ストリップの間に水平に配置され、印字とキッティングが容易になっています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • ゼロハロゲン
  • ディーゼル抵抗性
  • 鉄道産業や産業機器で使用するディーゼルなどの主要な液体に対する耐性 (RW-2536 で定義)
  • 低毒性ガス
  • 非火炎伝播性
  • 収縮率 2:1

使用温度範囲

-55oC ~ +135oC (-67oF ~ +275oF)

製品仕様および承認

  • EN45545-2 R22 HL2
  • EN50343
  • NFPA130
  • BS 6853 Cat II

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
リボン: 1966-RIBBON
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-263
製品規格書: RW-2536

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  ラダー

  • 印字可能なチューブのグレード  液体耐久性、難燃性, 難燃性

ボディの特徴

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品色  白, 黄

  • スリーブごとのマーカー数  1, 2

寸法

  • 製品長さ (mm) 25, 50

  • 製品長さ (in) 1, 1.97, 2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .73, .75, 1, 1.5

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.1, 1.19, 1.5, 1.58, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19

  • 復元時の内径 (最大) (in) .047, .06, .09, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 3.81 – 5.46, 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 14.2 – 21.5, 2.5 – 4., 1.27 – 1.9, 3.8 – 5.4, 20.9 – 33., 5.5 – 8.1, 5.59 – 8.12, 2.54 – 4.06, 10.1 – 16.2, 6.99 – 10.79, 6.9 – 10.7, 1.75 – 2.66, 1.2 – 1.9

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135, -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 275, -67 – 257

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • プレスコア数  1

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-Z614

関連資料

データ シート/カタログ ページ