この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

センサ プローブの先端は、正しい温度測定値を得るために測定流体と接触した状態を維持する必要があります。 用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。このセンサは、幅広い業界や用途でご利用いただけます。また、プロセス内に浸漬させて使用する用途に最適です。
 

製品の特長

  • ステンレス鋼シース スタイル
  • J、K、T、E のサーモカップル タイプをご用意
  • 接地型または非接地型接点スタイル
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • 誤差限界 (精度): 標準誤差限界、特殊誤差限界

用途

性能仕様

温度範囲: -50 ~ 250˚C (-58 ~ 482°F)

圧力定格: 1500 psi

絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)

耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠

耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠

サーモカップル温度精度の仕様

誤差限界

タイプ 温度範囲 標準誤差限界 特殊誤差限界
T -200°C ~ +0°C  ±1°C または 1.5% ASTM 未定義
0°C ~ +350°C ±1°C または 0.75% ±0.5°C または 0.4%
J 0°C ~ +750°C ±2.2°C または 0.75% ±1.1°C または 0.4%
E -200°C ~ +0°C ±1.7°C または 1% ASTM 未定義
0°C ~ 900°C ±1.7°C または 0.5% ±1°C または 0.4%
K -200°C ~ +0°C ±2.2°C または 2% ASTM 未定義
0°C ~ +1,250°C ±2.2°C または 0.75% ±1.1°C または 0.4%
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E, J, K, T

  • センサ パッケージ  ステンレス鋼プローブ

使用条件

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み, 非接地

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0002

関連資料
利用できるドキュメントはありません。