この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

銅合金のチップにより、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。 これにより、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。ベアリング ハウジングの開口部に挿入し、電気モータや発電機に使用してベアリング温度を連続的に検知します。ベアリング センサは流体シール型の調整可能スプリング式ホルダで使用できます。これによって、あらゆる深さの穴に適切に装着され、ベアリング表面との接触が維持されます。

製品の特長

  • シース材料: ステンレス鋼、絶縁ステンレス鋼、絶縁エポキシ ガラス、銅タイプ
  • サーモカップル タイプ: J、K、T、E
  • ジャンクション タイプ: 接地型または非接地型
  • シース外径: 0.188 インチ、0.250 インチ、0.215 インチ

性能仕様

絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)

耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠

耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠

圧力定格:

  • 標準ステンレス鋼シース: 100 psi (6.9 bar)
  • 絶縁ステンレス鋼シース: 100 psi (6.9 bar)
  • 絶縁エポキシ ガラス シース: 30 psi (2.1 bar)
  • 流体シール ホルダ: 50 psi

サーモカップル温度精度の仕様

誤差限界

タイプ 温度範囲 標準誤差限界 特殊誤差限界
T -200°C ~ +0°C  ±1°C または 1.5% ASTM 未定義
0°C ~ +350°C ±1°C または 0.75% ±0.5°C または 0.4%
J 0°C ~ +750°C ±2.2°C または 0.75% ±1.1°C または 0.4%
E -200°C ~ +0°C ±1.7°C または 1% ASTM 未定義
0°C ~ 900°C ±1.7°C または 0.5% ±1°C または 0.4%
K -200°C ~ +0°C ±2.2°C または 2% ASTM 未定義
0°C ~ +1,250°C ±2.2°C または 0.75% ±1.1°C または 0.4%
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E, J, K, T

  • センサ パッケージ  銅チップ付き絶縁ステンレス鋼製プローブ

使用条件

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み, 非接地

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0008

関連資料
利用できるドキュメントはありません。