製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
ポリエステルイミド
-
熱電対タイプ
T
-
センサ パッケージ
スプール
機械的アタッチメント
-
電線長さ (mm)
1803.4, 1828.8
-
電線長さ (in)
71, 72
寸法
-
製品幅 (mm)
.15, .2
-
製品幅 (in)
.006, .008
-
製品長さ (mm)
1803.4, 1828.8
-
製品長さ (in)
71, 72
-
製品高さ (mm)
.08, .1
-
製品高さ (in)
.003, .004
使用条件
-
誤差限度/温度精度
スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度 +/-.5C
-
使用温度範囲
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]