この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

バヨネット マウントは、流体シールが必要とされないプローブの取り付けに、シンプルな低コストのスプリング式オプションを提供します。 センサを所定の位置にロックする 1/8 インチ NPT 取り付けアダプタも用意されています。ベアリング センサは、検知接点が銅合金のチップに包み込まれています。これにより、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。ベアリング ハウジングの開口部に挿入し、電気モータや発電機に使用してベアリング温度を連続的に検知します。

特長

  • 高速応答
  • チップ感温式
  • ジャンクションのタイプ、シングルおよびダブル: J、K、T、E
  • シース外径: 0.188 インチ
  • シース材料: ステンレス鋼、絶縁ステンレス鋼、絶縁エポキシ ガラス、銅チップ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • シングルおよびダブル ジャンクション
  • カスタム設計
オレンジ色罫線

用途

  • 電気モータ
  • 発電機
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E, J, K, T

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  固体 TFE

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0022

関連資料

データ シート/カタログ ページ