この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

サーモウェルは、産業用プロセスを監視するために使われる温度センサを保護して、正確な測定を可能にします。サーモウェルは、片端が溶接で密閉され、プロセス ストリームに実装された管材で構成されています。 温度センサは、通常プロセス配管または容器の外側の外気中にある、サーモウェル管材の開口端に挿入されます。測定流体は熱をサーモウェルの壁面に伝え、その熱がセンサに伝わります。より多くの質量が存在するため、センサの応答時間は短縮されます。ただし、センサが故障した場合は、容器や配管のドレンを行うことなく簡単にセンサを交換できます。正確な温度測定値を得るために推奨されるサーモウェルの浸漬深さは、チップ外径の 10 倍です。サーモウェルは、圧力、フローに誘発されるエラー、測定流体の化学作用からセンサを保護します。サーモウェルは通常、金属棒材を機械加工して製作されており、プロセス実装用 NPT ねじまたはフランジ付きの温度センサに適合します。

特長

  • シングルおよびダブル ジャンクション
  • ステンレス鋼ケース
  • 複数のサーモウェル スタイル
  • シース材料: 銅チップおよび溶接カプセル
  • ジャンクションのタイプ、シングルおよびダブル: J、K、T、E、接地型または非接地型

用途

  • 産業プロセス
  • フロー
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E, J, K, T

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0029

関連資料

データ シート/カタログ ページ