製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
結線処理済みフライング リード
機械的アタッチメント
-
取り付けハードウェア
ハードウェアなし, 取り付けジャックねじソケット ヘッド
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
アルミニウム
-
ピッチ (mm)
.63, .64
-
ピッチ (in)
.025
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-328 – 392, -85 – 257