この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

自動車試験用に設計された FCA7300 ステアリング ホイール センサは、包括的な測定を実施できます。 この世代のトランスデューサには、次のような数多くの技術的機能が組み込まれています。 

  • 角度リセット、トルク キャリブレーション
  • リモートデータ取得システムへの開始トリガ信号
  • 光学コーダ処理により、外部の TTL エレクトロニクスが不要 
  • 5 つの同時アナログ出力信号
  • ベアリングの摩擦によるトルクへの影響を抑制し、低トルク測定でも高精度を実現
  • 薄型設計により、標準のステアリング ホイールと同じ運転条件を維持
  • オプションのフランジにより、どのような道路車両にもセンサ アセンブリを容易に取り付け可能

製品特徴

  • 内蔵のシャント キャリブレーション機能
  • 汎用性 - すべての路上走行車に適合
  • 取り付け用アダプタを使用して迅速に取り付け可能
  • 10x FS トルク オーバーロード保護
  • 市場をリードする精度
  • 浅いフィッティング深度
  • 角度と速度測定のための 3000 ポイント光学コーダ
  • 角度および速度信号が内部処理され、アナログ出力を生成
  • リモート データ取得トリガ機能
  • 外部の TTL エレクトロニクスが不要
  • 調整可能なステアリング ストップをオプションで提供 (安全性を確保する自己折り畳み機能)

用途

  • 自動車の設計と試験
  • トラック メンテナンス試験
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  自動車用トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) 4, 15, 20, 25, 30, 40, 150, 200, 250

  • フル スケール レンジ (lbf) 3.2, 12, 16, 20, 24, 32, 120, 160, 200

  • 供給電圧 (VDC) 10 – 28

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.15

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) 180

  • 出力信号のタイプ  ±10 V

その他

  • 荷重方向  反時計回り, 時計回り

参照番号

  • TE用番号 CAT-TOR0008

関連資料

データ シート/カタログ ページ