この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
AXISENSE-G: 動的で過酷な環境に適した、ジャイロスコープ補正を使用する多軸傾斜センサ 

TE は次世代の傾斜センサを設計しました。 MEMS センシング素子を組み合わせたジャイロスコープ補正と Kalman フィルタリングを使用することで、非常に正確な出力信号が計算されます。加速度計とジャイロスコープの組み合わせは、短期的な加速、振動、衝撃による測定誤差を最小限に抑えます。AXISENSE-G 傾斜センサは、プラットフォームのレベリング、動的なエンジン管理、転倒保護を向上させることが実証されています。また、傾斜センサは運転の快適性も改善します。たとえば、動的で過酷な環境において、急斜面での運転時にツール領域と座席を水平に保つことができます。

 

 

orange bar
  1. AXISENSE-G 傾斜センサ(英語)

TE Connectivity (TE) は次世代の傾斜センサを提供しています。MEMS センシング素子を組み合わせたジャイロスコープ補正と高度なフィルタリングを使用することで、動的で過酷な環境にも耐える非常に正確で安定した傾斜センサ出力が得られます。詳しくはこちらの動画をご覧ください。

orange bar

特長

  • 動的なジャイロスコープ補正
  • 高精度
  • 高い信頼性と安定性
  • 簡単な取り付け

 

用途

  • 農業機械 
  • 高所作業車 
  • 建設機械 
orange bar
Axisense のインフォグラフィック
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: ジャイロ安定化バージョンの AXISENSE-G 傾斜センサは何が違うのですか?

A: この傾斜センサは、3 軸の微細加工 (MEMS) 加速度計と 3 軸のジャイロスコープを組み合わせたものです。両方のセンサの情報を融合することで、信頼性が高く安定した精度で向きが検出され、衝撃や短期的な加速が良好に抑制されます。

 

Q: 傾斜角度の測定に使用される基準は何ですか?

A: 重力に沿った完全な垂直線が、X および Y 方向の 0° 基準です。

 

Q: AXISENSE-G センサで測定できる傾斜角度の範囲はどの程度ですか?

A: X および Y 方向の垂直 (0°) から水平 (±75°) までです。


Q: どの軸が X でどの軸が Y かはどうすればわかりますか?

A: Y 軸は、一方の取り付け穴と他方の取り付け穴を結ぶ線です。X 軸は Y 軸に対して垂直です。


Q: 角度の精度はどの程度ですか?

A: 両軸の全域にわたり、静的な場合は ±0.5°、動的な場合は ±1.5° です。


Q: 使用温度範囲はどの程度ですか?

A: -40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F) です。


Q: このセンサは温度も出力しますか?

A: はい、出力されるデジタル データの一部に含まれています。


Q: 角度と温度のデジタル分解能はどの程度ですか?

A: どちらも 12 ビットです。


Q: このセンサは激しい衝撃や降下に耐えられますか?

A: はい、AXISENSE-G は 10,000 g の衝撃レベルに耐えられます。


Q: このセンサに診断機能は組み込まれていますか?

A: はい、電源の過電圧、電圧不足、過熱、センサ素子の故障に対するアラームがソフトウェア ルーチンに組み込まれています。







 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラスチック ハウジング

  • インタフェース信号のタイプ  デジタル

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ TE/AMP

電気的特性

  • 供給電圧 (VDC) 8 – 36

ボディの特徴

  • 製品の向き  水平

寸法

  • 解像度 (°) 最大 +/- .01

  • 測定範囲 (°) 最大± 75

  • ハウジングの幅 (mm) 最大 70

  • 精度 (°) 最大 +/- .5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 測定原理  MEMS

動作/用途

  • 出力インタフェース  CAN J1939

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 測定軸  2 軸

参照番号

  • TE用番号 CAT-TSI0023

関連資料

データ シート/カタログ ページ