この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ  RJ45

  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品  RJ タイプ ジャックおよびプラグ

  • モジュラー コネクタのスタイル  ジャック

  • 接地オプション  PCB およびパネル アース, PCB アース

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • パネル アース タブの数  2, 6, 8, 0

  • 多重化ポート構成  ギャング, スタック

  • パネル アースの位置  トップおよびサイド

  • PCB アース タブの数  2, 4

  • ポート構成  マルチ ポート, 単一ポート

  • ポート マトリックス構成  1 x 1, 1 x 2, 2 x 1

  • コネクタのコンタクト密度  標準

  • 極数  8

  • 装着済みポジション数  8

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

信号特性

  • データ レート (Mb/s) 10, 100, 1000

ボディの特徴

  • LED の色 (右上)  2 色、黄/緑, なし

  • PCB 保持機能材料  LCP

  • LED の色 (左上)  2 色、黄/緑, なし

  • 絶縁体の材質  LCP

  • シールド材質  銅合金

  • LED の色 (右下)  2 色、黄/緑, なし

  • LED の色 (左下)  2 色、黄/緑, なし

  • シールドのめっき材質  ニッケル

  • モジュラ ジャックのラッチの向き  反転 (トップ)/標準 (ボトム), 反転 - ラッチ アップ

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ  2.54 mm [ .1 in ]

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  プラスチック ポスト, ボードロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド, トップ

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  LCP

寸法

  • コネクタの高さ (mm) 13.1, 13.2, 13.45, 13.46, 13.5, 15.75, 16.7, 25.4, 25.5

  • コネクタの高さ (in) .515, .519, .53, .531, .62, .657, 1, 1.003

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • インジケーターのタイプ  LED

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 性能カテゴリ  Cat 5, Cat 5e

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-Z16-RJT45

関連資料
利用できるドキュメントはありません。