高密度技術に対応するRJ45 コネクタ
RJ45 コネクタは、Ethernet ケーブルを終端し、コンピュータ、ルータ、LAN、その他の種類のデータ通信機器に接続するために特別に設計されたコネクタです。RJ45 (レジスタード ジャック相互接続の一種) は、8 極・8 接点 (8P8C) を持つ一般的なタイプのツイストペア コネクタです。当社の RJ45 コネクタの製品ラインナップには、モジュラー コネクタ スタイルがジャックまたはプラグ式の複数ポート構成と単一ポート構成のものが含まれます。複数ポート構成はギャング タイプとスタック タイプがあり、シールドされたバージョンとシールドされていないバージョンが用意されています。
RJ45 コネクタとは?
当社の RJ45 コネクタの製品ラインナップには、表面実装、スルーホール - 圧入、スルーホール - はんだの 3 通りの方法で PCB に結線できるソリューションが含まれます。 PCB への取り付けの向きは水平と垂直、アース オプションはパネル アース、PCB およびパネル アース、PCB アースの中から選択できます。当社の RJ45 コネクタは、電源および信号回路用途に使用されています。