製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
より数
50, 56, 84, 196, 280, 399, 475
-
導線数
1
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
赤, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
緑
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
ZEROHAL
-
導線材質
スズめっき銅, スズめっき銅
寸法
-
導線直径の許容範囲 (mm)
1.94, 2.48, 2.93, 4.4, 5.62, 7.04, 8.3, 10.3, 14.3
-
導線直径の許容範囲 (in)
.076, .098, .22, .277, .327, .406, .563
-
ケーブル外径 (mm)
4.69, 5.49, 6.16, 8.2, 9.3, 10.9, 12.3, 14.7, 19.1
-
ケーブル外径 (in)
.185, .216, .366, .429, .484, .579, .752
-
導体絶縁直径 (mm)
2.69, 3.29, 3.96, 8.3, 9.7, 11.9, 16.1
-
ワイヤ サイズ (mm²)
2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 95
使用条件
-
ケーブルのタイプ
ZHI15, 電源
-
使用温度範囲 (°C)
-30 – 105