認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
荷重ロード セル用センサのタイプ :
張力ロード セル, OEM 圧縮ロード セル
その他
-
荷重方向 :
張力, 圧縮
-
CTR でのゼロ シフト (%FS/°C):
±.03
-
感度シフト (%FS/°C):
±.03
-
EU RoHS 準拠 :
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠 :
準拠、適用除外あり
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Newton):
0 – 50
-
フル スケール レンジ (lbf):
0 – 10
-
供給電圧範囲 (VDC):
5
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
精度 (% of FS):
±.25