この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ELAF シリーズ ロード セルは、高温ガラスにより高性能ステンレス鋼の力測定台座に接合された、微細加工されたピエゾ抵抗ひずみゲージを採用しています。 この技術では、従来のロード セル設計で用いられてきた、経時的な影響を受けやすい有機エポキシ樹脂を排除することにより、スパンとゼロの卓越した長期安定性を実現します。非常に低いひずみレベルで動作し、100 を上回るゲージ ファクタ、ほぼ無限の想定サイクル寿命、優れた分解能、極めて高いオーバーレンジ能力 (防止機構は不要)、0.5 ~ 4.5 V という高レベルの増幅型レシオメトリック出力またはブリッジ出力 20 mV/V を実現するひずみゲージを用いています。ELAF センサは、試験および測定用途に最適です。直径 0.5 インチという超小型の B0 および T1 デザインから、直径 1.25 インチの B2 パッケージまで、ELAF シリーズは他にはない柔軟性と卓越した性能を提供します。

特長

  • 低コスト
  • オプションで高レベル出力にも対応
  • 小型のロー プロファイル (低背型) 設計
  • 低ノイズ
  • 堅牢: 高いオーバーレンジ
  • 高い信頼性
  • 低偏向
  • 低軸外負荷にも応答

用途

  • 劇場用索具装置の負荷
  • 組み立て力
  • 計量
  • 工具押し込み力
  • 推力測定
  • バッチ計量
  • ロボットのエンド エフェクタ
  • 製品検証テスト
  • 材料試験
  • 巻上げ機およびウィンチの負荷
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  OEM 圧縮ロード セル, ミニチュア ロード セル, 張力ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 1250, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 125, 0 – 500, 0 – 50

  • フル スケール レンジ (lbf) 25, 0 – 500, 0 – 250, 0 – 100, 0 – 10, 0 – 1000, 0 – 25

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5, 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.25

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, ±20 mV/V, 20 mV/V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.03

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.03

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ