認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ :
26AWG フッ素系樹脂絶縁、ESCC 390101203
-
NTC プローブ タイプ :
宇宙環境向け NTC サーミスター
-
センサ パッケージ :
ESAP-ESA PROBE
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 125
-
抵抗の参照温度 (°C):
0, 125, 100, 25, -40, 70, -20, 50
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ):
2
-
公差抵抗 (%):
± 1.57 @ 0 °C
その他
-
EU RoHS 準拠 :
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠 :
準拠