認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ :
SP シリーズ、ストリング ポット
寸法
-
幅広いストローク範囲 :
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
使用条件
-
精度 (% of FS):
±.25
-
使用温度範囲 :
-40 – 158 °C [ -40 – 158 °F ]
その他
-
修復性 (% of FS):
.02
-
エンコーダ ドライブ :
いいえ
-
測定ケーブル :
ナイロンコーティング ステンレス鋼
-
EU RoHS 準拠 :
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠 :
準拠、適用除外あり
ボディの特徴
-
ケースの材質 :
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット