認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
アンテナ結線 :
SMA
-
アンテナ製品タイプ :
アンテナ
構成の特徴
-
アンテナのスタイル :
ロー プロファイル
-
バンドのタイプ :
マルチ バンド
-
取り付け位置 :
外部
-
ポート構成 :
マルチ ポート
電気的特性
-
VSWR (最大) :
<3.1:1
-
アンテナの動作 :
受動
-
インピーダンス (Ω):
50
信号特性
-
ゲイン (最大) (dB):
5
-
周波数帯域 (MHz):
4900 – 5900, 1710 – 2620, 2400 – 2500, 698 – 960
-
周波数カテゴリ :
698 – 6000
-
ピーク ゲイン (dBi):
3 < 6
機械的アタッチメント
-
極性 :
線形
-
取り付けのタイプ :
接着取り付け
寸法
-
ケーブル長 :
.91 m [ 3 ft ]
-
製品高さ :
123.4 mm [ 4.86 in ]
-
製品長さ :
132.3 mm [ 5.21 in ]
-
製品幅 :
2.33 mm [ 59.3 in ]
-
製品直径 :
9.84 mm [ 35.98 in ]
動作/用途
-
ワイヤレス スタンダード :
携帯電話
-
アンテナ環境 :
屋外
-
指向性 :
無指向性
業界スタンダード
-
IP 定格 :
IP67
-
主な用途 :
GNSS, Wi-Fi, 携帯電話, 車載
-
ワイヤレス用途 :
GNSS, Wi-Fi, 携帯電話, 車載