M2M MiMo LTE アンテナ レンジ
マシン ツー マシン (M2M) MiMo LTE アンテナ レンジは、IoT および M2M 用途向けの MiMo セルラー/LTE アンテナ機能を提供するように設計されています。
M2M MiMo LTE アンテナ レンジは、IoT および M2M 用途向けの MiMo セルラー/LTE アンテナ機能を提供するように設計されています。 小型で堅牢な低背型ハウジングは耐候性を備え、効率的な分離能と相関能を備えた 2 つのアンテナ素子が収納されています。周波数範囲 698 ~ 960/1,710 ~ 3,800 MHz における現行のすべてのグローバル セルラー/LTE に対応します。資産追跡バージョンには、位置機能または時間機能を必要とする用途向けの GPS/GNSS/Galileo/BeiDou アクティブ アンテナが含まれます。
取り付け位置/表面によって性能に影響を与える可能性がある場合には、必要に応じて非導電性のパネルに取り付けることができます。 また、単一ホールのマウント ブッシュとアクリル接着層シーリング パッドで、簡単に、すばやく、安全で耐候性に優れた取り付けができます。一体型ケーブル (10 フィート) 3 本と SMA プラグ コネクタが付属しており、さまざまに異なる端子とのプラグ アンド プレイ接続が提供されています。
用途
- 軽輸送用乗用車
- 農業用車両
- バスおよび長距離バス
- トラック
M2M MiMo LTE アンテナ レンジの詳細をご覧ください