鉄道アンテナの新製品
-
多機能 MiMo アンテナ
マルチサービス MiMo アンテナは、GSM (LTE まで対応)、全地球測位 (GPS、Galileo、Beidou の各規格と互換)、Wi-Fi コネクティビティを堅牢なハウジングでサポートします。屋外用途を前提に設計されたこのアンテナは、IP66 の防水定格に適合し、さらに洗車システムの噴水流に対する保護も備えています。直射日光に対する耐性もあります。取り付け穴 1 つのみで取り付けるアンテナであるため、取り付け工賃を抑えることができるほか、取り付け作業で車両表面に傷がつく可能性が低く、車両の再販価値を保護できます。
-
WiFi シーリング アンテナ
きわめて低背でプラグ アンド プレイ対応の車載鉄道用途向け MiMo WiFi アンテナです。グランド プレーンを組み込んでいるので、車両のどの位置にも設置できます。最大で 4 つの MiMo アンテナ素子 (4x4 伝送の場合) を備え、クラス最高の受信性能を発揮して、乗客環境の向上に寄与します。
鉄道アンテナのラインナップ
-
鉄道ルーフトップ アンテナ
鉄道ルーフトップ用途向け直流接地アンテナ
-
ライト トランジット用アンテナ
ライト トランジット用アンテナ製品群は、新世代の車載用 LTE/WiFi ルータに対応するように設計されています。
-
トラックサイド アンテナ
トラックサイド アンテナ製品群は、MiMo セルラー/LTE アンテナ機能を提供し、さらにオプションで IoT および M2M の用途向けに GPS 機能を提供するように設計されています