あらゆるモノを、どこでも接続
TE は、標準的な内蔵アンテナや外部アンテナ ソリューションの分野で世界をリードしており、お客様の製品を拡大するワイヤレスの世界に接続します。多くの業界で、日常的に使用する製品やサービスに対してワイヤレス機能が組み込まれてきました。TE では、必要とされる多くの機能を組み合わせて、ほとんどのワイヤレス製品に対応可能な高度なアンテナ ソリューションを提供しています。当社のアンテナ設計は、各地域の市場やグローバル市場、いずれのネットワークでも機能するよう、多様な周波数帯域に対応し、かつ低価格で対応しています。
標準アンテナ製品シリーズ
TE が提供するアンテナのラインナップでは、携帯電話、GNSS、Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee、ISM、LPWAN、RF 付属品といったカテゴリーに対応した、標準/カスタム ソリューションを取り揃えています。TE では豊富なラインナップの提供を通じて、お客様とともに問題を解決するチャンスを拡げています。

スモール フォーム ファクタ WLAN アンテナ
TE Connectivity (TE) は、新しいスモール フォーム ファクタ WLAN アンテナを導入することで、標準の内蔵アンテナのラインナップを拡張します。こうした小型アンテナは、超小型化を必要とする用途に対し、信頼性の高い性能を発揮します。この小型アンテナは FPC や PCB でご利用いただけます。FPC 材料は薄くなり、実装面積が解放されます。またプラスチック ハウジングの内部に接着するなど、取り付けの柔軟性も高まります。PCB アンテナは非常に堅牢で、表面やスルーホールに取り付けることができるため、製造時の統合が簡素化されます。これらのアンテナは設置面積が小さいため、必要に応じてスペースを大幅に節約できます。Bluetooth、WLAN、ZigBee など、複数のワイヤレス プロトコルと互換性があるため、短期間で市場に投入できます。

外部アンテナ
TE の新しい外部アンテナは、広い周波数帯域と安定した RF 性能を提供します。これらの製品は、セルラー、Wi-Fi、GNSS 用途に適しており、ワイヤレス トラフィック、スペクトル効率、幅広いスペクトル オプションに対する要件がより厳しいワイヤレス通信の急増するニーズに対応します。

プレス加工金属アンテナ
TE は、シングルバンドおよびデュアルバンドの用途に対応する、プレス加工金属を使用した高性能な内蔵薄型アンテナ ソリューションを開発しました。プレス加工金属製のアンテナは、多くのスタンダード アンテナ設計またはカスタム アンテナ設計において、低コストで非常に再現性の高い製造ソリューションを OEM に提供します。プレス加工は、低コスト性、グランド プレーンへの端子組み込み、大量生産可能な製造用ダイといった複数のメリットに加え、増産に向けたアセンブリ ステーションの追加も可能な、実績あるソリューションです。

FPC/PCB アンテナ
フレキシブル プリント回路 (FPC) およびプリント基板 (PCB) は多帯域アンテナに最適で、複数のアンテナを使用しなくとも、ほとんどのワイヤレス製品がさまざまな周波数で動作可能になります。TE は、FPC および PCB を用いた高性能な内蔵薄型アンテナを豊富にご用意しています。プレス加工による金属アンテナと同様に、FPC アンテナおよび PCB アンテナは、多くのスタンダード アンテナ設計またはカスタム アンテナ設計において、低コストで非常に再現性の高い製造ソリューションを OEM に提供します。FPC アンテナおよび PCB アンテナは、さまざまなワイヤレス用途のニーズに対応しているほか、ツールに対する投資額の抑制、製造時におけるパターン変更に対応可能な柔軟性、最短のリード タイムでのツール開発実現などのメリットをもたらします。