高い精度と柔軟性を備えた 2-in-1 装置
当社の高性能 XS-D1 シャトル ヒーターは、接合または閉じ端の構成に対応する革新的なフォーク移動技術を備えた 2-in-1 装置で、連続的な作業工程を可能にするために 2 基のワークステーションを備えています。
EV を含む自動車業界に適した、非常に正確かつ柔軟で効率的なワイヤ構成ソリューションです。 高性能 XS-D1 シャトル ヒーターは、接合または閉じ端の構成に対応する革新的なフォーク移動技術を備えた 2-in-1 装置で、連続的な作業工程を可能にするために 2 基のワークステーションを備えています。上部加熱素子には自動高さ調節機能があり、一貫した温度を維持しながら異なるワイヤ サイズに対応できるため、多様性の高いプロジェクトにも役立ちます。プログラム可能な機能はオペレータが使いやすいように設計され、廃棄物を減らします。また、カバーを閉じた後に加熱素子をシームレスに移行させる加熱チャンバの自動移動機能も備えており、サイクルが完了するとカバーが自動的に開きます。
550°C
最高温度設定
250mm
最大チューブ長さ (装置に対して水平に配置した場合)
70mm
最大チューブ径