迅速、高精度、高品質なケーブル被覆除去

当社の HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線も、わずか 30 秒間で処理できます!HV CP は、外部ジャケット、箔シールド、編組シールド、内部絶縁体を結線仕様に合わせて除去します。

被覆除去の微調整に対応

当社の新しい HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線もわずか 30 秒間で処理し、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行します。HV-CP は終端処理仕様に合わせて、外部ジャケット・箔シールド・編組シールド・内部絶縁体を除去します。ケーブル準備が正しくできているか確認できるよう、本装置には画期的な品質管理機能を搭載しています。

  • 本稼働前に、ツーリングが正しく設置されているか確認できる
  • ツーリング交換後の、ブレード位置のセルフキャリブレーションに対応
  • 下処理の前後にケーブル位置を確認して、被覆むき長が適切であるか確認可能


HV-CP 装置に搭載された、1,500 通りの形状を登録したタッチ スクリーン インタフェースにより、使いやすさを提供

HV-CP 仕様

詳細 仕様
ワイヤ断面積 10 mm2 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0)
最大外径 25.0 mm (1 インチ)
内部導体の外径 6.0 mm (0.24 インチ)
最大ワイヤ断面 2 mm2/AWG 14/直径1.6 mm (直径 0.063 インチ)
一般的サイクル タイム 30 秒
切り込み径の調整単位 0.01 mm (0.0004 インチ)
被覆むき長の調整単位 0.01 mm (0.0004 インチ)
最大外層ジャケットむき長 80 mm (3.15 インチ)
プロファイル ライブラリ: 最大項目数 1500
シーケンス機能: 最大ステップ数 100

HV-CP スペア ツーリング部品番号

装置 ケーブル
サイズ

コア
直径
導線
直径
(最大直径 mm)
特殊形状
ブレード
アセンブリ
キット
マンドレル
アセンブリ
キット
切断
ホイール
キット
2335400-1 10 mm2
(AWG 8)
8.8 (-0.6) 6.0 (-0.6) 4.5 2364113-1 2360456-1 2364114-1
16 mm2
(AWG 6)
10.2 (-0.6) 7.2 (-0.6) 5.8 2364113-2 2360456-2
25 mm2
(AWG 4)
12.2 (-0.6) 8.7 (-0.6) 7.2 2364113-3 2360456-3
35 mm2
(AWG 2)
14.4 (-0.6) 10.4 (-0.7) 8.5 2364113-4 2360456-4
50 mm2
(AWG 1)
15.8 (-0.6) 12.2 (-0.7) 10.5 2364113-5 2360456-5
60 mm2
(AWG 1/0)
16.9 (-0.6) 13.3 (-1.2) 11.6 2364113-6 2360456-6
70 mm2
(AWG 2/0
18.2 (-0.6) 14.4 (-1.2) 12.5 2364113-7 2360456-7
95 mm2
(AWG 3/0)
20.9 (-0.6) 17.2 (-1.2) 14.8 2364113-8 2360456-8
120 mm2
(AWG 4/0)
23 (-0.8) 19 (-1.2) 16.5 2364113-9 2360456-9