![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-cp-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
迅速、高精度、高品質なケーブル被覆除去
当社の HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線も、わずか 30 秒間で処理できます!HV CP は、外部ジャケット、箔シールド、編組シールド、内部絶縁体を結線仕様に合わせて除去します。
被覆除去の微調整に対応
当社の新しい HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線もわずか 30 秒間で処理し、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行します。HV-CP は終端処理仕様に合わせて、外部ジャケット・箔シールド・編組シールド・内部絶縁体を除去します。ケーブル準備が正しくできているか確認できるよう、本装置には画期的な品質管理機能を搭載しています。
- 本稼働前に、ツーリングが正しく設置されているか確認できる
- ツーリング交換後の、ブレード位置のセルフキャリブレーションに対応
- 下処理の前後にケーブル位置を確認して、被覆むき長が適切であるか確認可能
HV-CP 装置に搭載された、1,500 通りの形状を登録したタッチ スクリーン インタフェースにより、使いやすさを提供
HV-CP 仕様
詳細 | 仕様 |
---|---|
ワイヤ断面積 | 10 mm2 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) |
最大外径 | 25.0 mm (1 インチ) |
内部導体の外径 | 6.0 mm (0.24 インチ) |
最大ワイヤ断面 | 2 mm2/AWG 14/直径1.6 mm (直径 0.063 インチ) |
一般的サイクル タイム | 30 秒 |
切り込み径の調整単位 | 0.01 mm (0.0004 インチ) |
被覆むき長の調整単位 | 0.01 mm (0.0004 インチ) |
最大外層ジャケットむき長 | 80 mm (3.15 インチ) |
プロファイル ライブラリ: 最大項目数 | 1500 |
シーケンス機能: 最大ステップ数 | 100 |
HV-CP スペア ツーリング部品番号
装置 | ケーブル サイズ |
外 径 |
コア 直径 |
導線 直径 (最大直径 mm) |
特殊形状 ブレード アセンブリ キット |
マンドレル アセンブリ キット |
切断 ホイール キット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0 |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |