複数バス AMPLIVAR スプライスが 4 本以上のマグネット ワイヤの融着接続をサポート
AMPLIVAR スプライスは、4 本以上のマグネット ワイヤをほぼ無限に融着接続できるようになりました。新バージョンの AMPLIVAR プロダクト ターミネータ (APT) 装置によって、カットオフせん断が制御されます。これによって、9 セレーション、ピグテール タイプ AMPLIVAR スプライスの特定の 3 モデルを直列構成またはバス構成で使用できます。各圧縮圧着スプライスは、3 本の銅またはアルミニウムのマグネット ワイヤに対応しています。バス接続された圧着スプライスによって、ほぼ無限の組み合わせの融着接続がサポートされます。
製品の特長
- 実績のある既存の AMPLIVAR スプライスは複数バス構成で使用でき、4 本以上のマグネット ワイヤをほぼ無限の組み合わせで融着接続可能
- スプライス圧着バレルの機械加工されたセレーションは、マグネット ワイヤ上の絶縁被膜を貫通し、機械的強度の高い高品質電気接続を実現
- マグネット ワイヤの被覆除去やはんだ付けが不要
- 銅とアルミニウムの両方のマグネット ワイヤに対応
- 圧縮クリンプによってコールドはんだジョイント、溶接焼け、熱処理によるワイヤやコンポーネントの損傷が低減
- 新しい APT-5 装置または入手可能な改良キットを備えた既存の APT-5 装置を使用してバス結線を作成可能