業界標準フットプリントで高電流密度を実現
当社の ELCON Micro 電線対基板ソリューションは、3.0 mm 極間の業界標準フットプリントでピンあたり最大 12.5 A の高電流を提供します。コンパクトな設計の中に高い電流密度を備え、サーバ、スイッチ、ストレージ デバイスや試験機器に活用できます。業界標準フットプリントのコネクタとプラグ キットにより、既存の設計への簡単なアップグレードが可能になり、当社のヘッダ PCB フットプリントを他社製品に適合できます。現在の製品ラインナップに加えてカスタムのケーブル アセンブリ製品も用意されており、設計の柔軟性が実現します。
製品の特長
ELCON Micro 電線対基板ソリューション
- 高電流密度
- 汎用フットプリント
- フールプルーフ設計による嵌合
- 信頼できる性能
- 4 極、8 極、16 極の 3 サイズをご用意
12.5 A
3.0 mm 極間の業界標準フットプリントでピンあたり 12.5 A の高電流を提供
600 V
動作電圧
高温
最大動作温度 105°C、過酷な高温環境で確実に機能
TE Connectivity (TE) の ELCON Micro 電線対基板ソリューションは、3.0 mm 極間の業界標準フットプリントでピンあたり 12.5 A の高電流を提供します。コンパクトな設計の中に高い電流密度を備え、サーバ、スイッチ、ストレージ デバイスや試験装置に活用できます。業界標準フットプリントのコネクタとプラグ キットにより、既存の設計への簡単なアップグレードが可能になり、当社のヘッダ PCB フットプリントを他社製品に適合できます。現在の製品ラインナップに加えてカスタムのケーブル アセンブリ製品も用意されており、設計の柔軟性が実現します。
各種用途
ELCON Micro 電線対基板ソリューション
- サーバ
- スイッチ、ルータ
- 電力供給と配電
- ゲーム機
- プリンタ
- セキュリティ システム
- 事務用機器および小売店用機器 (BRE)
- 乾燥機
- 冷蔵庫
- 試験機器
- 計測機器
- 医療診断機器
- 患者モニタ

4 極ヘッダ

4 極プラグ キット

2 × 4 ケーブル アセンブリ