技術的特長
- 小型、コンパクトな設計
- ストレートおよびアングル コネクタ
- さまざまなピン数を選択可能
- 可変 PCB 間隔が可能
- 絶縁変位終端付きのケーブル コネクタ
- 高い信頼性
- デュアル ビーム スプリング コンタクト設計
- 良好な接続性、広い接触面
- 耐衝撃性、振動抵抗性、耐熱性
- プリント回路上の高い保持力
用途
工業
- センサ技術
- 光バリア§ フィーラー
- 小型 PLC
- フィールバス接続モジュール
- 小型バルブ端子
テクノロジー
- システム
- バス モジュール
医療機器
- 集中治療医療機器
- ポータブル診断用デバイス
電気通信
- PDA
- オーガナイザ
- メモリ モジュール
埋め込み
- 自動化
- 工業
- 車載ラジオ
- 車載マルチメディア機器
産業オートメーションは MicroCon コネクタの最も重要な応用分野の 1 つです。 様々なバージョンのコネクタ システムによって、ロボットおよびセンサ技術、ドライブ技術 (駆動制御、周波数インバータ、サーボ インバータ)、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) で、信頼性の高く安全な接続を実現します。
Industry 4.0 のインテリジェント ネットワークでは、MicroCon コネクタによって高度な信号の完全性を備えた広帯域接続を実現し、大容量データの高速交換を可能にします。プリント回路は、コネクタ システムとコプラナ、スタックに直交連結が可能です。衝撃・振動・熱に対して高い耐性があり、時には過酷な工業環境でも製品を使用可能です。
コンパクトで高性能なこのコネクタ システムは、計測、医学、自動車産業、航空機産業、民生機器、電気通信、ミリタリ技術、ライティング技術でも使用されています。