コンパクトな低挿入力端子
250 シリーズ Mini FASTON 端子は、従来のフル サイズのストレート リセプタクルには十分なスペースがない用途向けに設計されています。この小型のスズめっきブラス リセプタクルは、標準的な 0.250 x 0.032 インチ厚タブと嵌合し、7 A までの連続電流に対応します。UL および CSA 認可のこのリセプタクルは、フルサイズの FASTON 端子に相当する挿入力と引き抜き力であり、半自動または全自動ツーリングを使用して装置に適用されるように設計されています。Mini FASTON 端子の用途には、パワー ツールや小型家電、その他のスペースが限られたシステムがあります。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | 0.250 |
向き |
ストレート |
タブ厚 (インチ) |
0.032 |
圧着のタイプ |
F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) |
22-18 | 材料 / めっき |
ベース: ブラス めっき: スズ |
最大連続電流 (A) |
7 | 事前絶縁 |
なし |
最大使用温度 (°C) |
105 |
認証機関による認可 |
UL、VDE、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) |
35.6 | 絶縁体の難燃性 |
該当なし |