2D クリンプ型 LIF 250 FASTON リセプタクル
TE Connectivity (TE) の新製品、2D クリンプ型の低挿入力 (LIF) 250 FASTON リセプタクル端子 は、素早い挿抜を必要とする幅広い種類の用途に適合するように設計されています。この新たな LIF FASTON リセプタクルに必要となる挿入力はわずか 6 ポンド未満ですが、0.250 x 0.032 インチの FASTON タブとの使用で、優れた保持性を発揮します。2D クリンプは、同一のアプリケータを使用する 22 ~ 12AWG の幅広いワイヤ サイズに対応し、従来の F クリンプに匹敵する電気特性および機械特性を実現します。これにより、スペックイン、購入、および在庫として保管しておく型番の数を減らすことができ、アプリケータ コストやセットアップの手間を軽減でき、アプリケータの効率性を向上させることができます。この 2D クリンプ型 LIF 250 FASTON リセプタクルは、標準的な F クリンプ 250 FASTON リセプタクルが対応しうる、あらゆる産業分野で使用できます。
1
6+
1
主な特長
- 0.250 x 0.032 インチ FASTON タブとの使用により、6 ポンド以下の挿入力で容易なアセンブリが可能
- 1 つの端子で多数のワイヤ サイズに対応でき、デザインイン、調達、および在庫にかかるコストを削減
- 必要となるのは単一アプリケータのみであり、アプリケータ コストの低減とセットアップ時間の短縮を実現
- わずかな設定変更のみで、さまざまなワイヤ サイズに対応でき、アプリケータの効率性が向上
- UL 認可済み、ファイル番号 E66717
アプリケーション ツーリング
アプリケータ、変換キット、ハンド ツールが提供されます。
アプリケータおよび変換キット
- 1 つの TE OCEAN アプリケータで、2D クリンプ技術に基づく端子を 22 ~ 12AWG のワイヤ サイズに適用できます。
- 既に F クリンプ 250 シリーズ FASTON ストレート リセプタクル用の TE 製アプリケータをお持ちのお客様向けには、変換キットをご用意する予定です。各キットは、ワイヤ クリンパ、絶縁クリンパ、およびアンビルで構成されます。このキットにより、既存の TE 製アプリケータを 2D クリンプ端子と 22 ~ 12AWG のワイヤ サイズで使用できるようになります。
ハンド ツール
- 試作品の製作や少量生産が必要な場合は、SDE-SA ハンド ツールを適切な SDE ダイ セットおよび圧着ネストと組み合わせて使用することで、2D クリンプの端子を 22 ~ 12AWG のワイヤ サイズに適用できます。
型番 2238026-2 は、2D クリンプ技術を採用した新たな端子シリーズの最初の製品であり、この端子シリーズについては、今後数か月にわたる展開が予定されています。