![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-ki-relay60-300a-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
KISSLING シリーズ 60
TE Connectivity の KISSLING 高電圧コンタクタ - シリーズ 60 は、高電圧システムの性能と効率を高めます。この革新的なコンタクタは、電気自動車、産業用車両、EV 充電ステーションの厳しい環境向けに特別に設計されており、信頼性と安全性の高い高電圧電力スイッチングの堅牢なソリューションを提供します。
KISSLING シリーズ 60 コンタクタ は、電磁両立性に関する EMC E1 認定、コンタクタの寿命を延長する優れたアーク管理、精密な電力管理のための統合 PWM 電子制御などの優れた機能を備えています。これらの特長は、安全性や運用効率の向上、長期にわたる信頼性などの明確なメリットをもたらすため、KISSLING シリーズ 60 コンタクタは、要求の厳しい幅広い用途に理想的な選択肢となります。
主な特長:
KISSLING 高電圧コネクタ - シリーズ 60
- 高電圧への適合性: EV、産業用車両、EV 充電ステーションで一般的に見られる高電圧システム (最大 800 VDC) に対応する定格を持ち、安全で信頼性の高い動作を保証します。
- 優れた電力スイッチング: 600 VDC で最大 500 A の電気負荷を効率的にスイッチングすることができ、要求の厳しい環境下で最適な性能を発揮する基盤となります。
- 高度なアーク管理: 特殊なブローアウト マグネット ポジショニングとセラミック チャンバ形状によってアーク発弧時間を最小限に抑え、コンタクタの寿命を延ばして性能を強化します。
- 非常にダイナミックで効率的: 非常にダイナミックで効率的な推進システムにより、優れた製品ライフサイクルを実現し、長期的な信頼性を確保します。
- 堅牢で信頼性が高い: 振動、衝撃、広い温度範囲などの過酷な動作条件に耐えるよう設計されており、2,250 V/1 分の耐電圧性と 200 万スイッチング サイクル (20 万サイクルで試験済み) の機械的耐久性を備えています。
- 制御の柔軟性: PWM 電子制御システムに適合し、精密な電力管理とシステムの最適化を可能にします。
- 統合されたステータス出力: 自動制御やシステム監視のためのオン/オフ信号を提供します。
- 1 コイル単安定設計: さまざまな用途に対応するシンプルで効率的なソリューションを提供します。
- IP67/IP6K9K シーリング: ほこりや水に対する優れた保護性能を持ち、蒸気クリーニングにも耐えることができます。
- 効率的なコイル設計: 性能と効率を最大限に高めるクラス最高のスイッチング特性と最適な保持電流要件を持ちます。
- 高い費用対効果: インダストリアル リレー パッケージで最適な価格/性能比を提供します。
- 用途の広い構成オプション: 個々の用途のニーズに応える幅広い構成オプションが用意されています。
利点:
- 高電圧用途に最適: 信頼性の高い高電圧電力スイッチングを必要とする電気自動車、産業用車両、軍用車両向けに設計されています。
- 安全で信頼性の高い動作: ガス充填されていないセラミック接触チャンバを利用してアークを安全に消弧し、ガス漏れを防いで長期的な性能を保証します。
- 自動制御: 統合された PWM 電子制御とステータス出力信号により、システム制御や監視を自動化できます。
- 堅牢で耐久性が高い: 機械的および電気的耐久性が高いため、要求の厳しい用途に最適です。
- EMC 準拠: 電磁両立性に関する EMC E1 自動車規格に適合しています。
- コンパクトな密閉設計: 過酷な環境に適したコンパクトな密閉パッケージで電力スイッチングを提供します。
- ハイパワー性能: 過負荷定格と電気的/機械的耐久性により、ハイパワーの電気自動車用途に適しています。
- 優れたアーク管理: アーク発弧時間を最小限に抑える設計により、コンタクタの寿命を延ばして性能を向上させます。
6G&4G
耐衝撃性および耐振動性
+85°C
最大環境使用温度
100K
最大負荷時のスイッチング サイクルの最小回数
実世界での用途:
- 電源供給: 複雑なシステム内で高電圧電力を効率的に管理および供給します。
- リモート バッテリー ディスコネクト: メンテナンスや緊急事態の際に高電圧バッテリーを安全かつ確実に切断します。
- 始動リレー: 高電圧始動モータのスムーズで信頼性の高い嵌合を容易にします。
- HVAC 制御: 暖房、換気、空調システム内の高電圧回路を精密に制御します。
- 補助電力システム: 高電圧用途において補助電源を管理し、補助電源へのスイッチングを行います。
- 油圧システム制御: 油圧システムの動作効率を高めるためにシステム内部の高電圧コンポーネントを制御します。