![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/high-voltage-relays-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
HV リレー: 過酷な環境にも対応する密閉シール
高電圧リレーは、高電圧信号 (> 1kV) および高周波用途に切り替えることを目的とした電気機械デバイスです。高度に絶縁されており、接点寿命を延ばす強力な材料で作られています。高電圧リレーは、最大 10,000 V の電圧と最大 30 A の電流を必要とする多くの技術デバイスで使用されています。従来のリレーとは異なり、高電圧リレー コイルは真空の外側に配置され、接点からさらに離れたところにあります。
高電圧リレーは、部品のライフサイクル全体にわたって低く安定した接触抵抗を提供します。 高電圧リレーは、部品のライフサイクル全体にわたって低く安定した接触抵抗を提供します。このタイプのリレーは、サイズ対電力比の性能が非常に優れており、最大 70 kVDC の電圧定格と、1,000 アンペアの電流定格を実現します。このリレーは、DC 負荷を遮断しながら、高い耐衝撃性と耐振動性を実現し、広範囲の極端な温度にも耐える能力を備えるように設計されています。電気機械リレーと同じ原理で動作しながら、高電圧用途での使用をサポートする機能を備えています。接点は通常、ガラスまたはセラミックで囲まれた真空の中に配置されています。これにより、接点がアーチ状になるのを防止します。考慮すべき側面は、最大電圧や誘電性など、高電圧リレーの性能仕様です。高電圧リレーは、ブラケット (またはフランジ)、DIN レール、パネル取付け、PCB、ソケットなど、さまざまな方法で取り付けることができます。
このアプリケーション ノートでは、特にソリッド ステート スイッチを使用するときの、電磁リレー コイルを無励磁にする方法に関連した問題と、それらがリレーの寿命に与える影響を取り上げます。これは主にリレーの電源遮断サイクルに関係しており、論点は以下のとおりです。 1) コイル電源遮断時のリレー システムのアーマチュアとスイッチングの動力学。 2) コイル誘導電圧がどのように発生するか。 3) ソリッド ステート スイッチを保護する手法。 4) 単純なコイル抑制ダイオードがリレー スイッチングの動力学と接点の寿命に及ぼす悪影響。 5) ダイオード抑制を使用した場合の接合接点間の典型的な「固着」と接点を開く力の低減。 6) ツェナー ダイオードを通常ダイオードに追加することで電圧抑制と信頼性の高いスイッチング性能の両方を達成できる理由。 典型的なクラッパータイプのリレーにおける電源遮断または「ドロップアウト」は通常、次のように起こります。コイルへの給電が遮断されると、磁束が減衰して磁気保持力 (アーマチュアを吸着し続けようとする力) が減少し、磁気保持力がバネの力 (アーマチュアを切り離そうとする力) を下回ってアーマチュアが開き始めます。アーマチュアが開くにつれて、バネの力はアーマチュアの位置に従って減少します。ただし、反磁気力はアーマチュアの位置とコイル電流の減衰の両方に従って減少します (この両方がコイル磁束を減少させます)。リレー コイルの電流が遮断されると、コイル磁束 (コイル巻数に関係する) の減衰に伴って数百ボルトまたは数千ボルト単位の誘導電圧過渡がコイル全体に発生する場合があります。単純な直列スイッチング回路では、この誘導電圧 + コイル供給電圧はコイル遮断スイッチ全体に見られます。