![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/2x300a-baureihe29-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
KISSLING シリーズ 29 インダストリアル パワー リレー
環境的に密閉されたハイパワーのリレー、IP67 および IP6K9K の保護標準に適合 (蒸気圧クリーニング)。経済的な 29 シリーズ シングル コイル リレーは、数十年にわたる製造経験から得た当社の専門知識を使用して最も要求の厳しい動作要件にも適合するように開発されています。
特性
- 1 コイル単安定インダストリアル リレー
- IP67/IP6K9K (蒸気クリーニング) シーリング技術
- クラス最高のスイッチング特性と最適な保持電流要件を備えた効率的なコイルおよび磁気回路設計
- インダストリアル リレー パッケージで最適な価格 / 性能
- 個別の要件に対応する幅広い構成オプション
技術データ
- 連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 機械寿命試験で 200 万の機械的サイクルを達成
- 6 G の耐衝撃性と 4 G の振動抵抗性
- -40°C ~ +85°C の環境使用温度を実現する定格
用途の領域
- 電源供給
- リモート バッテリー断路
- 始動リレー
- HVAC 制御
- 補助電力システム
- 液圧システム制御
このシングル コイル システム リレーは、慎重な設計と最適化された磁気回路による高い耐衝撃性と耐振動性を備えています。 このリレーで使用されているシーリング技術は、IP67 および IP6K9K (蒸気圧クリーニング) の保護標準の両方に適合します。このリレー シリーズは、商用車、バス、建設車両および農業用車両、航空機、地上支援機器、リフト トラックにおける過酷な条件のさまざまな用途に非常に適しています。その他の重要なメリットとして、端子の電圧降下が低いことによる接触面の発熱の低さ、コンパクトな設計、保持電流の低さ、銀合金端子材料、機械式および高温熱安定性絶縁コンパウンドの使用があります。端子とハウジングの両方が耐腐食性を備えています。シリーズ 29 には、公称電圧 12 および 24 V、公称連続電流 75 A ~ 500 A の パワー リレーがあります。リレーにブローアウト マグネットが備わっていることによって、最大 250 V の接触電圧が可能になっています。ブローアウト マグネットの使用は、接触電圧が 40 V を超える場合に推奨されます。また、あらゆる電圧で端子の長寿命を保つために誘導負荷用途での利用も推奨されます。これらのリレーは多種多様な構成オプションで利用できます。それには、端子構成 (NO、NC、NO/NC) やコイル電圧 (12 V、24 V、36 V、48 V、60 V、72 V、80 V)、さまざまな取り付け条件のソリューションを可能にする 4 ブラケット スタイル、コイルの電磁干渉を防止するオプションの抑制デバイス、オプションの補助接点が含まれます。それぞれのタイプに関する詳細な情報は、必要に応じてご提供します。クライアントの仕様に合わせてカスタム リレーを開発することもできます。
製品群
![500 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/500a-baureihe29-620x250.jpg)
500 A インダストリアル パワー リレー
![400 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/400a-baureihe29-620x250.jpg)
400 A インダストリアル パワー リレー
![2 極パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/2x300a-baureihe29-620x250.jpg)
2 極パワー リレー
![300 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/300a-baureihe29-620x250.jpg)
300 A インダストリアル パワー リレー
![200 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/200a-baureihe29-620x250.jpg)
200 A インダストリアル パワー リレー
![120 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/120a-baureihe29-620x250.jpg)
120 A インダストリアル パワー リレー
![75 A インダストリアル パワー リレー](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/pictures-series-29/resized_images/75a-baureihe29-620x250.jpg)