MetriMate 角形プラスチック コネクタ システム
TE Connectivity の角形 Metrimate コネクタは、堅牢でコスト効果の高いソリューションで、あらゆるデバイスに対して電力の入出力を行うことができます。角形グリッド コネクタ、インライン コネクタ、ブラインド メイト ドロワ コネクタからなるこの製品ラインナップは、あらゆるニーズに対応するソリューションを提供します。角形 Metrimate は、実績のある当社の丸型プラスチック コネクタと同じ接続システムおよび同じ結線ツーリングを使用しています。これにより、当社の CPC 製品ラインとプラットフォーム全体を共有できるため、適用コストへの影響を改善することができます。

製品特徴
コネクタ システム |
電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
コネクタ取り付けタイプ |
基板取付け、ケーブル取付け、パネル取付け |
ピッチ (mm) |
4.39, 5, 5.08, 8 |
EU RoHS 準拠 |
準拠、非準拠 |
極数 |
3 ~ 36 |
EU ELV 準拠 |
準拠、適用除外付きの準拠 |
コネクタおよび端子の結線対象 |
プリント基板、電線 |
回路用途 |
電力、電力および信号 |
端子定格電流 (最大) (A) |
7.5, 13, 14, 47, 55 |
注目の製品
MetriMate
Metrimate コネクタは、幅広い産業用途向けに設計された、汎用性と信頼性に優れた電気コネクタです。耐久性と使いやすさを確保しながら、電気デバイス間の安全で効率的な接続を実現し、高性能なデータと電力の伝送機能を提供します。現在、コネクタはさまざまな設計構成と最も一般的なサイズで利用でき、さまざまな用途要件に対応しています。このような設計には、フリーハンギングやパネル取り付け用の正方形グリッド コネクタ、フリーハンギング用インライン コネクタ、プリント基板取り付け用の正方形グリッドおよびインラインのピンおよびソケット ヘッダ、ラジアル フロート付きのラックおよびパネル取り付け用のドロワ コネクタが含まれます。
MetriMate コネクタ
|
最大電流定格
|
最大電圧
|
極数
|
ワイヤ許容範囲 (AWG/mm^2)
|
電力 / 信号 / ハイブリッド
|
温度領域 (°C)
|
ブラインド嵌合およびパネル取り付け
|
構成
|
コネクタのタイプ
|
規格 / 認可
|
50 |
600 V |
1 - 36 |
30 ~ 8 AWG 0.05 ~ 8.0 mm^2 |
電力 / 信号 |
-55 ~ +120 |
可 |
電線対電線、電線対基板 |
角形、インライン、ドロワ |
UL、CSA |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
M シリーズ
M シリーズ コネクタは、要求の厳しい産業環境向けの堅牢で汎用性の高いソリューションです。これらのコネクタは電力およびデータ伝送において信頼性が高く、堅牢な構造、優れたシール特性、モジュラ設計オプションなどの特長を備えているため、耐久性と性能が重要となる用途に最適です。
M シリーズ
|
最大電流定格
|
最大電圧
|
極数
|
ワイヤ許容範囲 (AWG/mm^2)
|
電力 / 信号 / ハイブリッド
|
温度領域 (°C)
|
パネル取付け
|
構成
|
コネクタのタイプ
|
規格 / 認可
|
60 |
250 V |
6 ~ 160 CF |
30 ~ 8 AWG 0.05 ~ 8.0 mm^2 |
電力 / 信号 |
-55 ~ +150 |
可 |
電線対電線、電線対基板 |
角形 |
UL、CSA |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
小型角形 (MR) シリーズ
小型角形 (MR) シリーズは、過酷な環境向けに特化して設計されています。これらのコネクタは、高温・湿気・振動に対する耐性が不可欠となる産業用途において、信頼性と安全性に優れた接続を実現します。耐久性に優れた構造とシーリング機能を備えた MR コネクタは、厳しい条件でも最適な性能と保護を実現します。
小型角形 - MR
|
最大電流定格
|
最大電圧
|
極数
|
ワイヤ許容範囲 (AWG/mm^2)
|
電力 / 信号 / ハイブリッド
|
温度領域 (°C)
|
パネル取付け
|
構成
|
コネクタのタイプ
|
規格 / 認可
|
9 |
250 V |
2 - 36 |
26 ~ 18 AWG 0.12 ~ 0.80 mm^2 |
電力 / 信号 |
-55 ~ +85 |
可 |
電線対電線、電線対基板 |
角形 |
UL、CSA |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
AMPINNERGY - 電力配線デバイス
|
最大電流定格
|
最大電圧
|
極数
|
ワイヤ許容範囲 (AWG/mm^2)
|
電力 / 信号 / ハイブリッド
|
温度領域 (°C)
|
パネル取付け
|
構成
|
コネクタのタイプ
|
規格 / 認可
|
55 |
600 V |
2 - 8 |
10 ~ 18 AWG |
電力 |
0 ~ 105 |
不可 |
電線対電線、電線対基板 |
角形 |
UL、CSA |
この製品表はデスクトップで確認することができます。