保護アプライアンス、HVAC、インダストリアル コントロール
当社の Potter & Brumfield ラインナップは、さまざまな種類のリレー&コンタクタと回路ブレーカを取り揃えています。当社のコンポーネントには熱動型と電磁型が用意され、さまざまな用途の設定にわたって機器の保護で効果を発揮します。当社の Potter & Brumfield 汎用リレーは、家電製品から HVAC や産業用制御システムに至る用途で使用されています。
当社の Potter & Brumfield ソリッドステートリレー(半導体リレー)は、静音、高速、長い電気的寿命のスイッチングが求められる産業用途に最適です。 これらは、暖房・電力・照明器具・モーション用途に使われています。当社の SSR は非常に低い動作時間 (メーク/バウンス)で動作することができます。事実上、スイッチング サイクル数に制限はありません。高速かつ高いスイッチング サイクルの要件に最適です。当社のソリッドステートリレー(半導体リレー)は耐久性が向上されています。可動部分がないからです。 Our SSRMP ミニ パック シリーズ によって、SSR 製品ラインナップにパネル マウント オプションが追加されています。240/480 VAC で 10/16/25 AMP の負荷定格から選択でき、高速スイッチング機能に加えてスイッチング動作回数に制限がないことで、外部信号の干渉が防止されます。コンパクトなサイズでスペースを節約し、取り付けやすいクイック コネクト端子を備えています。入力電圧条件によって型番を制限するため、SSRMP の入力側はすべての出力範囲で標準 (4-32 VDC) になっています。
電気アークとは厳密には何でしょうか?どのように点火し、何によって消火されるでしょうか?アークはリレー接点の寿命にどのように影響を及ぼすでしょうか?このような問題について論じていきます。これらのようなリレー接点の特性から可能なかぎりの長寿命を得る方法を理解する一助になれば幸いです。しかし、最初に当社の使用しているいくつかの用語を定義しましょう。まず、「constriction (コンストリクション)」とはメークする一番最初の小さな接触面、そしてブレークする一番最後のポイントのことです。Melt Voltage (メルト電圧) はコンストリクション全体の電圧量で、コンストリクションの端子材料を液化させるだけの電流を流します。Arc Voltage (アーク電圧) は狭いギャップで隔てられた端子の電圧量で、ギャップを横切って放電を生じさせます。最後に、Arc Current (アーク電流) は、アーク電圧放電によって生じるアークが維持されるために必要な電流量です。では、リレー接点の世界を理解するにはこれらの用語を頭に入れてください。それはかなり過酷な環境です。端子アークの影響を詳細に見てみましょう。