用途
HVAC イノベーションによる新たな「快適さ」
TE は、ビルの快適性と制御性を改善するというトレンドを先取りするのをお手伝いします。
一歩先を行くためのコンポーネント
革新的な技術により、システムをより効率よく低コストで運用できるようになると、一歩先を行くためのコンポーネントが必要になります。TE は、互換性の高いコンポーネント、開発サイクルの迅速化、設置が容易な製品により、信頼性が高く、業界で実績のあるソリューションを提供することで、お客様の設計の推進に貢献します。暖房換気と空調設計について当社にどのようなお手伝いができるか、今すぐお問い合わせください。
制御システム
暖房や空調をオンにしたとき実際に何が起こっているのかをご存知ですか? 制御システムの役割は、サーモスタットの設定に基づいて、目標とする温度または状態にすることです。冬は温風を、夏は冷風を送るには、信号の伝送、強力な接続など、さまざまなことが必要になります。
合わせてご覧ください
ヨーロッパ規格端子台
-
ヨーロッパ規格端子台をご覧ください
さまざまなワイヤ結線方法を使用できます。1 ピースのボード マウント用端子台と、ストレート型および直角型のシュラウド付きヘッダと嵌合する 2 ピースのプラグ コネクタを用いた設計。接続までの時間を短縮し、ピッチ間隔と組み立ての簡単さはそのまま維持しています。

補助 PCB
HVAC ユニットの補助制御は システムを最適な効率と安全性で運用し、内部温度設定に従ってユニットを安定させ、ビルを快適に保つためのサポート機能を提供します。システムが高性能化し、エネルギー効率が向上して、より長期間稼働できるようになるにつれて、これらのイノベーションを実現し続けることのできる製品を持つことがますます重要になります。
合わせてご覧ください
スイッチ
-
当社の DIP、スライド、タクト スイッチをご覧ください
TE の DIP、スライド、タクト スイッチは、業界のトレンドの最先端で、HVAC 用途のお客様の設計要件と機能要件を満たします。

環境センシング
暖房換気および空調システムによって 内部環境は快適に保たれますが、その一部は環境センシングによって可能になります。内部温度を調整するために、環境センシング機能は連続使用と即応性を必要としているため、さまざまな電力使用レベルに適合し、長期間使用できる製品が必要になります。
合わせてご覧ください
スイッチ
-
当社の DIP、スライド、タクト スイッチをご覧ください
TE の DIP、スライド、タクト スイッチは、HVAC 用途のお客様の設計要件と機能要件を満たします。

ワイヤレス制御
HVAC 設備におけるワイヤレス接続と Ethernet の利用が拡大し、 クラウドベースのシステムに移行する動きに伴い、ビルの内部環境のワイヤレス制御ははるかに便利で時間効率の良いものに成長するでしょう。TE のアンテナ、スイッチ、コネクタ、ラベル製品がワイヤレス制御設計の実現にどのように役立つかについて、以下をご覧ください。

現場配線
HVAC システムの現場配線用途向けの TE 製品は、設置を容易にし、 重要な長期接続を提供します。当社の製品がお客様の求める設計の柔軟性と製品の耐久性をどのように提供するかについて、以下をご覧ください。
合わせてご覧ください
熱収縮チューブ
-
当社の熱収縮チューブ製品をご覧ください
当社の熱収縮チューブは、テーピングやモールド成形、ポッティングに代わり、ほとんどの HVAC 用途で使用できます。熱を加えると、下地になっている基材のサイズと形状に合わせて収縮するため、迅速かつ容易に取り付けることができます。膨張率が高いため、損傷したケーブル ジャケットの大部分を、コネクタを取り外さずに修理できます。

HVAC 付属品
HVAC システムと内部コンポーネントを設計する際に検討すべき製品はたくさんあります。 追加の製品を検討しているなら、もう探す必要はありません。HVAC 設計で使用できるその他の TE 製品については、以下をご覧ください。