PCB およびパネル取り付け用パワー リレー
TE の Schrack リレーはパワーと感度を兼ね備えており、多様なグローバル用途に最適な製品です。弊社の Schrack リレーは IEC 規格を満たしており、通常は汎用リレーに分類されます。そして多くの場合、家電製品から HVAC や産業用制御システムに至るさまざまな用途で使用されます。
当社は、要求が厳しい高性能用途向けに、スイッチング ソリューションの幅広いラインナップを設計・製造しています。当社のリレーはリモートで作動して電気回路を遮断するか完結して電力供給を制御します。当社は標準化された PCB フットプリントに適合するさまざまな突入電流制御機能を提供し、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC マシン、モーション コントロール システム、照明器具、ビル システム、太陽光発電、HVAC、そして安全性が最重視される用途の多種多様な要件に対応します。