特長と利点
当社のバーチャル リアリティ用途用の標準ケーブル アセンブリ設計は市場への早期投入を支援します
市場投入までのスピード
- お客様のニーズに対応するために素早く簡単に修正できる標準のプラットフォーム設計により市場への投入を加速します
- 当社は、ケーブル アセンブリと高速リセプタクルの全体、またはプラグ モジュールのみを提供しています
コンパクトで軽量
- 薄型リセプタクル (高さ 3.06 mm、奥行き 5.8 mm) によりヘッドセット内の貴重な PCB スペースを節約します
- ケーブル アセンブリのコネクタ内にイコライザを使用することで細径ケーブルのリーチを延長し、ケーブル重量を低く抑えます
優れた性能
- これらのケーブル アセンブリは、特にバーチャル リアリティでの用途向けに設計されており、中断なく信号を伝送できることが証明されています
- 当社のエンジニアリングに関する幅広い専門知識にアプリケーションに関する深い知識と経験が組み合わさることで、汎用のコンポーネントを活用してコストを最低限に抑えながら、カスタム設計サービスを提供できるようお手伝いします
高速データ速度
- HDMI 1.4 コネクタ、USB 3.0 コネクタ、およびオプションで DC 電源を使用
- 最大 8 Gbps の速度をサポート
- 高速 I/O リセプタクルにより、より高速のデータ速度 (最大 40 Gbps) のサポートも可能で、将来のアップグレードを容易にします